Akışkan |
Tatlı su Nötr tuzlu su |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
130 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-25 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
266 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-13 °F |
Ambalaj başına düşen miktar |
10 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Açılma konfigürasyonu |
Yükselen kondenser basıncında açılır |
Bakım yapılabilir |
Su valfi yedek parçaları |
Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan) |
1/4 in - 6 mm |
Bağlantı boyutu [inç] |
3/4-14 |
Bağlantı İç/Dış |
İç |
Bağlantı standardı |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Bağlantı tipi |
NPT |
Bağlantı tipi (soğutucu akışkan) |
SAE rakor somunu |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv değeri [gal/dk] |
3.9 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fark basınç [bar] |
10 bar |
Fark basınç [psi] |
145 psi |
Gövde Malzemesi |
Pirinç |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kılcal boru uzunluğu [mm] |
2000 mm |
Kılcal boru uzunluğu oranı |
78 3/4 in |
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] |
26 bar |
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] |
4 bar |
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks] |
375 psig |
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min] |
60 psig |
Kv değeri [m³/sa] |
3.4 m³/h |
Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar] |
29 bar |
Maks. test basıncı (soğutucu) [psig] |
420.6 psig |
Maks. test basıncı [bar] Pe |
24 bar |
Maks. test basıncı [psig] |
348 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
16 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
232 psig |
MWP (soğutucu akışkan) [bar] |
45.2 bar |
MWP (soğutucu akışkan) [psig] |
655 psig |
Onay |
C UL US LISTELİ EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Çin |
Onay dosyası adı |
SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Orifis boyutu [mm] |
20 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] |
4/5 in |
Product Name Description |
Pressure operated water valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dosyası ürün adı |
WVS/WVTS |
Soğutucu akışkanlar |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Tip |
WVFX 20 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL onaylı soğutkanlar |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Yağ uyumluluğu |
Yağsız uygulamalar |
Yağsız soğutkanlar |
R513A |
Ürün aksesuarları |
Genel aksesuarlar Su valf aksesuarları |
Ürün grubu |
Water regulating valves |