WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

003N1105

Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/8, Kv değeri [m³/sa]: 1.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 23.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.404 Kg
Net ağırlık 1.209 Kg
Volume 3.956 Liter
EAN 5702422020882

 

Akışkan Tatlı su
Nötr tuzlu su
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -13 °F
Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Açılma konfigürasyonu Yükselen kondenser basıncında açılır
Bakım yapılabilir Su valfi yedek parçaları
Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan) 1/4 in - 6 mm
Bağlantı boyutu [inç] 3/8
Bağlantı İç/Dış İç
Bağlantı standardı ISO 228-1
Bağlantı tipi G
Bağlantı tipi (soğutucu akışkan) SAE rakoru
China RoHS compliance Yes
Cv değeri [gal/dk] 1.6 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fark basınç [bar] 10 bar
Fark basınç [psi] 145 psi
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] 23 bar
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] 4 bar
Kv değeri [m³/sa] 1.4 m³/h
Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar] 29 bar
Maks. test basıncı (soğutucu) [psig] 420.6 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe 24 bar
Maks. test basıncı [psig] 348 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 16 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 232 psig
MWP (soğutucu akışkan) [bar] 26.4 bar
Onay C UL US LISTELİ
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Çin
Onay dosyası adı SOĞUTUCU VALFİ 53R0
Orifis boyutu [mm] 10 mm
Orifis boyutu oranı [inç] 2/5 in
Product Name Description Pressure operated water valve
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosyası ürün adı WVS/WVTS
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Tip WVFX 10
UK RoHS compliance Out of scope
UL onaylı soğutkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R513A
Ürün aksesuarları Genel aksesuarlar
Su valf aksesuarları
Ürün grubu Water regulating valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality