Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.19 Kilogram
Net ağırlık 0.178 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702425091544

 

Description Termostat TPC 40 - 60 °C
Fonksiyon Debi kompanzasyonlu sıcaklık kontrolörü
İmpuls tüpü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapiler tüp uzunluğu [m] 0.6 m
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sensör bağlantısı M14x1
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 40 °C
Sıcaklık sensörü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] 64 mm
Sıcaklık sensörü çapı [mm] 9.5 mm
Tip Termostatic elements
Zaman sabiti [sn.] 3 "
Ürün grubu Accessories - SAC

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality