Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.926 Kilogram
Net ağırlık 0.926 Kilogram
Hacim 3.337 Liter
EAN 5702420047638

 

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] 90 °C
Bağlantı boyutu 3/4
Dengeli test basıncı [bar] 10 bar
Description FJVR, rou00 için FHV-R
Fark basınç [bar] [Maks.] 6 bar
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
SCIP dosyası ürün adı FHV-A and FHV-R
Tahliye akışı Kvs değeri [m3/sa.] 0.9 m³/h
Tip FHV-R
Valf bağlantısı Danfoss FJVR
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 6 bar
Ürün grubu Regulating Combi Valve, FHV

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality