Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 33.3 Kg
Net ağırlık 24.8 Kg
Volume 191.52 Liter
EAN 5710104523606

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesi EPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipi Ayarlanabilir
Basınç kontrolörü Fark basıncı tahliye kontrolörü
Basınç sınıfı PN 40
Basınç, nominal [bar] 40 bar
Debi kontrolü Hayır
Debi sınırlandırma Hayır
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] 1.5 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.] 0.4 bar
Fonksiyon Fark basınç tahliye kontrolörü
Gövde Malzemesi Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Montaj versiyonu Bypass
Tip AFPA 2
Uygulama Merkezi ısıtma ve soğutma
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 40 bar
Çap [mm] [Maks.] 250 mm
Çap [mm] [Min.] 65 mm
Ürün grubu Actuators - Pressure Flow

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality