AFA 2, PN 40, 0.20 bar - 0.80 bar, 320 cm²

003G5674

Pressure relief actuator

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 32.1 Kg
Net ağırlık 22.3 Kg
Volume 191.5 Liter
EAN 5715162375075

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 320 cm²
Aktüatör diyafram malzemesi EPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipi Ayarlanabilir
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] 0.8 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] 0.2 bar
Basınç kontrolörü Basınç tahliye kontrolörü
Basınç sınıfı PN 40
Basınç, nominal [bar] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Debi kontrolü Hayır
Debi sınırlandırma Hayır
Description Pressure relief actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] 0.8 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.] 0.2 bar
Fonksiyon Basınç tahliyesi
Gövde Malzemesi Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Montaj versiyonu Bypass
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AFA 2
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 40 bar
Çap [mm] [Maks.] 250 mm
Çap [mm] [Min.] 65 mm
Ürün grubu Actuators - Pressure Flow

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality