AFP 2, PN 40, 1.00 bar - 1.50 bar, 80 cm²

003G5614

Differential pressure actuator

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 11.875 Kg
Net ağırlık 11.3 Kg
Volume 51.78 Liter
EAN 5710104523118

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 80 cm²
Aktüatör diyafram malzemesi EPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipi Ayarlanabilir
Basınç kontrolörü Fark basınç kontrolörü
Basınç sınıfı PN 40
Basınç, nominal [bar] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Debi kontrolü Hayır
Debi sınırlandırma Hayır
Description Differential pressure actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] 1.5 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.] 1 bar
Fonksiyon Fark basınç kontrolörü
Gövde Malzemesi Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Montaj versiyonu serbest
Tip AFP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 40 bar
Çap [mm] [Maks.] 125 mm
Çap [mm] [Min.] 65 mm
Ürün grubu Actuators - Pressure Flow

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality