PCV-VFG 21, PN 16, DN 200, 450.00 m³/h, Flanş

003G1506

Montaj kiti PCV-VFG21 PN16 200/450 flanş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 265 Kilogram
Net ağırlık 265 Kilogram
Hacim 547.2 Liter
EAN 5702421813690

 

Akış karakteristiği Lineer optimize
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 630 cm²
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Basınç sınıfı PN 16
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description Montaj kiti PCV-VFG21 PN16 200/450 flanş
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 15 bar
Fark basınç aralığı [bar] [Min.] 0.5 bar
Fonksiyon PCV Montaj kiti
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü 0.2
Kavitasyon faktörü %100 0.15
Kavitasyon faktörü %25 0.31
Kavitasyon faktörü %50 0.25
Kavitasyon faktörü %75 0.2
Kaçak oranı [% Kvs] 0.05
Kontrol oranı 550:1
Kvs değerleri [m³/s] 450 m³/h
Mil pozisyonu Normalde kapalı
Montaj versiyonu serbest
Port sayısı 2
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık malzemesi EPDM
Tip PCV-VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope
Vana boyutu DN 200
Vana gövdesi malzemesi Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Vana yatağı malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4313
Çap [mm] 200 mm
Ürün grubu Pilot - controlled valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality