AFPQ 4, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 kırmızı

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 32.8 Kilogram
Net ağırlık 32 Kilogram
Volume 50.27 Liter
EAN 5702421808504

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 250 cm²
Aktüatör diyafram malzemesi EPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipi Ayarlanabilir
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] 1.5 bar
Basınç kontrolörü Fark basınç kontrolörü
Basınç, nominal [bar] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Debi kontrolü Evet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] 0.5 bar
Debi sınırlandırma Hayır
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 kırmızı
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] 1.5 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.] 0.15 bar
Fonksiyon Fark basınç ve debi kontrolörü
Gövde Malzemesi Çelik, malz. No. 1.0338, çinko kaplamalı ve sarı kromat
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Montaj versiyonu Akış
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AFPQ 4
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 40 bar
Çap [mm] [Maks.] 250 mm
Çap [mm] [Min.] 15 mm
Ürün grubu Actuators - Pressure Flow

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality