Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.9 kg
Net ağırlık 0.89 kg

 

Akış [gal/dk] [Maks] 8 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 0 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 30 L/min
Akış [l/dk] [Min] 0 L/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
Aktüatör boyutu [mm] 13.5 mm
Açıklama Inline block for 1 4/3-way valve
Bakım yapılabilir EVET
Bağlantı standardı BSP
Bağlantı tipi Diş
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Gövde Malzemesi AISI 304
Malzeme tipi Nötr akışkan
Parça Program adı Block
Tip Block for VDH 4/3
Tip tanımlaması FOR 1 VDH 30 4/3 INL
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2400 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 51 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Ürün adı Solenoid operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality