VRH 60 80-140 bar

180G0003

Akış [l/dk] [Maks]: 60.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.248 Kg
Net ağırlık 1.2 Kg
Volume 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

Akış [gal/dk] [Maks] 15.8 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 60 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °C
Bağlantı standardı BSP
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Gövde Malzemesi AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip VRH 60
Tip tanımlaması VRH 60 80-140 bar
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 80 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2030 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 1160 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Ürün açıklaması Pressure operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality