APP W HC 15/750

180B5000

Akış [gal/dk] [Maks]: 108.300, Akış [l/dk] [Maks]: 414.80, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 500

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 118.5 Kg
Net ağırlık 102 Kg
Volume 89.488 Liter
EAN 5715162670613

 

Akış [gal/dk] [Maks] 108.3 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 47.6 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 414.8 l/min
Akış [l/dk] [Min] 182.5 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.] 25 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.] 11 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °C
ATEX uyumu No
China RoHS compliance Out of scope
Deplasman [cm³/dev] 362 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev] 22.09 in³/rev
Description Pump for waste water
Gider bağlantı boyutu [inç] 1/4 in
Gider bağlantı standardı BSPP
Giriş basıncı [barg] [Maks] 5 barg
Giriş basıncı [barg] [Min] 2 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks] 72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min] 29 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] 10 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] 145 psig
Giriş bağlantısı boyutu (metrik) M60
Giriş bağlantısı standardı Metrik
Giriş bağlantısı tipi Diş
Gövde Malzemesi Duplex
Hız [dev/dk] [Maks.] 1200 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 500 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Menşe ülke Danimarka
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 85 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min] 500 rpm
Tahliye bağlantısı türü Diş
Tip APP W HC 15-30
Tip tanımlaması APP W HC 15/750
UK RoHS compliance Out of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks] 120 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min] 30 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks] 1740 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min] 435 psig
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) M60
Çıkış bağlantısı standardı Metrik
Çıkış bağlantısı tipi Diş
Ürün açıklaması APP W pumps
Ürün grubu Pump

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality