VRH 5 30-120 bar
180G0034
Akış [l/dk] [Maks]: 5.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [l/dk] [Maks]: 5.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
Brüt ağırlık | 0.61 Kg |
Net ağırlık | 0.59 Kg |
Volume | 0.442 Liter |
EAN | 5715162671849 |
Brüt ağırlık | 0.61 Kg |
Net ağırlık | 0.59 Kg |
Volume | 0.442 Liter |
EAN | 5715162671849 |
Akış [gal/dk] [Maks] | 1.3 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 5 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
Bağlantı standardı | BSP |
Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Gövde Malzemesi | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | VRH 5 |
Tip tanımlaması | VRH 5 30-120 bar |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 100 barg |
Çalışma basıncı [barg] [Min] | 25 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1450 psig |
Çalışma basıncı [psig] [Min] | 362 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Ürün açıklaması | Pressure operated valves |
Ürün grubu | Valve |
Akış [gal/dk] [Maks] | 1.3 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 5 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
Bağlantı standardı | BSP |
Description | VRH 5 inline 30-120 Bar |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Gövde Malzemesi | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | VRH 5 |
Tip tanımlaması | VRH 5 30-120 bar |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 100 barg |
Çalışma basıncı [barg] [Min] | 25 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1450 psig |
Çalışma basıncı [psig] [Min] | 362 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Ürün açıklaması | Pressure operated valves |
Ürün grubu | Valve |