VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Akış [l/dk] [Maks]: 120.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [l/dk] [Maks]: 120.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Brüt ağırlık | 3.54 Kg |
Net ağırlık | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Brüt ağırlık | 3.54 Kg |
Net ağırlık | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Akış [gal/dk] [Maks] | 31.7 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 120 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
Bağlantı standardı | BSP |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Gövde Malzemesi | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | VRH 120 |
Tip tanımlaması | VRH 120 F 80-140 bar |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 140 barg |
Çalışma basıncı [barg] [Min] | 80 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2030 psig |
Çalışma basıncı [psig] [Min] | 1160 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Ürün açıklaması | Pressure operated valves |
Ürün grubu | Valve |
Akış [gal/dk] [Maks] | 31.7 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 120 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
Bağlantı standardı | BSP |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Gövde Malzemesi | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | VRH 120 |
Tip tanımlaması | VRH 120 F 80-140 bar |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 140 barg |
Çalışma basıncı [barg] [Min] | 80 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 2030 psig |
Çalışma basıncı [psig] [Min] | 1160 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/4 in |
Ürün açıklaması | Pressure operated valves |
Ürün grubu | Valve |