Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 4.388 Kg
Net ağırlık 4.345 Kg
Volume 6.003 Liter
EAN 5715162670590

 

Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 3 °C
Description MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR
Gider bağlantı boyutu [inç] 1/8 in
Hız [dev/dk] [Maks.] 4000 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 300 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nominal güç [kW] 5.2 kW
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Starting torque at max pressure [Nm] 4 N-m
Tip MAH 4-6.3
Tip tanımlaması MAH 6.3 CCW
Ürün açıklaması MAH
Ürün grubu Hydraulic motor

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality