MAH 12.5 CCW
180F0004
Nominal güç [kW]: 7.8, Hız [dev/dk] [Min.]: 300, Hız [dev/dk] [Maks.]: 4000, 13 N-m
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Nominal güç [kW]: 7.8, Hız [dev/dk] [Min.]: 300, Hız [dev/dk] [Maks.]: 4000, 13 N-m
Brüt ağırlık | 6.448 Kg |
Net ağırlık | 6.207 Kg |
Volume | 5.589 Liter |
EAN | 5715162670569 |
Brüt ağırlık | 6.448 Kg |
Net ağırlık | 6.207 Kg |
Volume | 5.589 Liter |
EAN | 5715162670569 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 3 °C |
Description | MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Gider bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
Hız [dev/dk] [Maks.] | 4000 rpm |
Hız [dev/dk] [Min.] | 300 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nominal güç [kW] | 7.8 kW |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 N-m |
Tip | MAH 10-12.5 |
Tip tanımlaması | MAH 12.5 CCW |
Ürün açıklaması | Hydraulic motors |
Ürün grubu | Hydraulic motor |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 3 °C |
Description | MAH 12.5 CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Gider bağlantı boyutu [inç] | 1/4 in |
Hız [dev/dk] [Maks.] | 4000 rpm |
Hız [dev/dk] [Min.] | 300 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nominal güç [kW] | 7.8 kW |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Starting torque at max pressure [Nm] | 13 N-m |
Tip | MAH 10-12.5 |
Tip tanımlaması | MAH 12.5 CCW |
Ürün açıklaması | Hydraulic motors |
Ürün grubu | Hydraulic motor |