8 ürün gösterir

180X5224

Filter housing 10''

Akış [gal/dk] [Maks]: 7.900, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 1.80, null: ¾” BSP, Giriş Ağzı Bağlantısı: ¾” BSP, 311 mm

180Z0082

Filter housing 20''

Akış [gal/dk] [Maks]: 44.900, Akış [l/dk] [Maks]: 170.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 10.20, null: 1½” BSP, Giriş Ağzı Bağlantısı: 1½” BSP, 600 mm

180Z0213

Filter housing 20''

Akış [gal/dk] [Maks]: 15.600, Akış [l/dk] [Maks]: 60.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 3.60, null: ¾” BSP, Giriş Ağzı Bağlantısı: ¾” BSP, 568 mm

180Z0281

Filter housing 5''

Akış [gal/dk] [Maks]: 4.000, Akış [l/dk] [Maks]: 15.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 0.90, null: ½” BSP, Giriş Ağzı Bağlantısı: ½” BSP, 184 mm

180Z0651

Filter housing 40''

Akış [gal/dk] [Maks]: 264.000, Akış [l/dk] [Maks]: 1000.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 60.00, Giriş Ağzı Bağlantısı: 3 inç Vic. Kesme oyuğu, 1384 mm

Görüntüle: