Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
180H0256
null: 0.3, 4.3 psig, Giriş Ağzı Bağlantısı: M52 x 1,5, Nominal akış [gal/dk]: 97.0, Nominal akış [m³/sa]: 22.0
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
null: 0.3, 4.3 psig, Giriş Ağzı Bağlantısı: M52 x 1,5, Nominal akış [gal/dk]: 97.0, Nominal akış [m³/sa]: 22.0
Brüt ağırlık | 2.09 Kg |
Net ağırlık | 1.505 Kg |
Volume | 6.163 Liter |
EAN | 5715162672143 |
Brüt ağırlık | 2.09 Kg |
Net ağırlık | 1.505 Kg |
Volume | 6.163 Liter |
EAN | 5715162672143 |
Description | VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps |
Giriş Ağzı Bağlantısı | M52 x 1,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nominal akış [gal/dk] | 97 gal/min |
Nominal akış [m³/sa] | 22 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.3 barg |
Opening pressure [psig] | 4.3 psig |
Outlet connection | Victaulic 2 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.5 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 7.3 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | VCM |
Tip tanımlaması | VCM 22 M52 to 2 VIC |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 80 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1160 psig |
Ürün açıklaması | Check valves |
Ürün grubu | Valve |
Description | VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps |
Giriş Ağzı Bağlantısı | M52 x 1,5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nominal akış [gal/dk] | 97 gal/min |
Nominal akış [m³/sa] | 22 m³/h |
Opening pressure [barg] | 0.3 barg |
Opening pressure [psig] | 4.3 psig |
Outlet connection | Victaulic 2 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.5 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 7.3 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | VCM |
Tip tanımlaması | VCM 22 M52 to 2 VIC |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 80 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1160 psig |
Ürün açıklaması | Check valves |
Ürün grubu | Valve |