Filter element
180Z0653
Akış [gal/dk] [Maks]: 264.000, Akış [l/dk] [Maks]: 1000.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 60.00
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [gal/dk] [Maks]: 264.000, Akış [l/dk] [Maks]: 1000.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 60.00
Brüt ağırlık | 4.033 Kg |
Net ağırlık | 3.7 Kg |
Volume | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Brüt ağırlık | 4.033 Kg |
Net ağırlık | 3.7 Kg |
Volume | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Akış [gal/dk] [Maks] | 264 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 1000 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] | 60 m³/h |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | Silicone |
Sealing | Outside O-ring |
Tip | Filter element |
Tip tanımlaması | Filter element |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ürün açıklaması | Filters |
Ürün grubu | Accessories |
Akış [gal/dk] [Maks] | 264 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 1000 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] | 60 m³/h |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | Silicone |
Sealing | Outside O-ring |
Tip | Filter element |
Tip tanımlaması | Filter element |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ürün açıklaması | Filters |
Ürün grubu | Accessories |