Filter element
180Z0285
Akış [gal/dk] [Maks]: 44.900, Akış [l/dk] [Maks]: 170.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 10.20
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [gal/dk] [Maks]: 44.900, Akış [l/dk] [Maks]: 170.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 10.20
Brüt ağırlık | 1.252 Kg |
Net ağırlık | 1.05 Kg |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Brüt ağırlık | 1.252 Kg |
Net ağırlık | 1.05 Kg |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Akış [gal/dk] [Maks] | 44.9 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 170 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] | 10.2 m³/h |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | Buna-N |
Sealing | Inside O-ring |
Tip | Filter element |
Tip tanımlaması | Filter element |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ürün açıklaması | Filters |
Ürün grubu | Accessories |
Akış [gal/dk] [Maks] | 44.9 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 170 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] | 10.2 m³/h |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | Buna-N |
Sealing | Inside O-ring |
Tip | Filter element |
Tip tanımlaması | Filter element |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ürün açıklaması | Filters |
Ürün grubu | Accessories |