31 ürün gösterir

Accessory, Nozzle

0.420, Akış [gpm]: 0.100, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

0.920, Akış [gpm]: 0.240, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.250, Akış [gpm]: 0.330, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.550, Akış [gpm]: 0.410, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

1.750, Akış [gpm]: 0.460, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Görüntüle: