Water mist nozzle
180Z6016
Akış [gpm]: 0.033, null: 0.13, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 100, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [gpm]: 0.033, null: 0.13, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 100, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Brüt ağırlık | 0.03 Kg |
Net ağırlık | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162675687 |
Brüt ağırlık | 0.03 Kg |
Net ağırlık | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162675687 |
Akış [gpm] | 0.033 gal/min |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Water mist nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 100 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1450 psig |
Ürün açıklaması | Nozzles |
Ürün grubu | Accessories |
Akış [gpm] | 0.033 gal/min |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Water mist nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 100 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1450 psig |
Ürün açıklaması | Nozzles |
Ürün grubu | Accessories |