Accessory, Nozzle
180Z1931
5.740, Akış [gpm]: 1.520, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
5.740, Akış [gpm]: 1.520, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
Brüt ağırlık | 0.01 kg |
Net ağırlık | 0.01 kg |
Brüt ağırlık | 0.01 kg |
Net ağırlık | 0.01 kg |
Akış [gpm] | 1.52 gal/min |
Açıklama | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 91.2 gal/h |
Flow [l/h] | 344 L/h |
Flow [l/min] | 5.74 L/min |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 130 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1900 psig |
Ürün adı | Nozzles |
Ürün grubu | Accessory |
Akış [gpm] | 1.52 gal/min |
Açıklama | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 91.2 gal/h |
Flow [l/h] | 344 L/h |
Flow [l/min] | 5.74 L/min |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 130 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1900 psig |
Ürün adı | Nozzles |
Ürün grubu | Accessory |