Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
82 ürün gösterir
Bağlantı boyutu [inç]: 3/4 in, Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
Bağlantı boyutu [inç]: 1 in, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
Bağlantı boyutu [inç]: 1 1/4 in, Bağlantı boyutu [mm]: 32, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
Bağlantı boyutu [inç]: 3/4 in, Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
Bağlantı boyutu [inç]: 1 in, Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Gövde Malzemesi: Çelik, Yüzey kaplaması: Zn (TLP), Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120