Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
28 ürün gösterir
ICMTS 20 A33, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.200, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20A, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20B, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 2.400, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20C, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 4.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20B66, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 1.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
Electric regulating valve, CCMT 2
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.170, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 4
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.450, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 8
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.928, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 16
Refrigerants: R744; R410A; R134a, Kv value [m³/h]: 1.600, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 24
Refrigerants: R744; R410A; R134a, Kv value [m³/h]: 2.400, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1