CO2 Multi Ejector LE 200, CTM 1
032F5683
Soğutucu akışkanlar: R744, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Bağlantı malzemesi: Paslanmaz çelik, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Soğutucu akışkanlar: R744, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Bağlantı malzemesi: Paslanmaz çelik, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
Brüt ağırlık | 4.474 Kg |
Net ağırlık | 1.21 Kg |
Volume | 4.884 Liter |
EAN | 5702428997713 |
Brüt ağırlık | 4.474 Kg |
Net ağırlık | 1.21 Kg |
Volume | 4.884 Liter |
EAN | 5702428997713 |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -10 °C |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -14 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bakım yapılabilir | Multi Ejektör yedek parçalar |
Basınç aralığı kategorisi | Sıvı Ejektörü |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ejektör malzemesi | Pirinç |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşımı |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite – Kütlesel debi [kg/sa] | 200 kg/h |
Kapasite – Kütlesel debi [lb/sa] | 441 lb/h |
Kaynaklama için konektör A boyutu [inç] | 1/2 in |
Kaynaklama için konektör C boyutu [inç] | 1/2 in |
Kaynaklama için konektör E boyutu [inç] | 1/2 in |
Konektör A fonksiyonu | Yüksek basınç girişi |
Konektör C fonksiyonu | Emme girişi |
Konektör E fonksiyonu | Sıvı deposu çıkışı |
Konektörler standart | EN 10220 |
Kütlesel debi Ejektör 1 [kg/sa] | 200 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 1 [lb/sa] | 441 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 2 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 2 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 3 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 3 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 4 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 4 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 5 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 5 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 6 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 6 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi koşulları |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Lehimleme için konektör A boyutu [inç] | 5/8 in |
Lehimleme için konektör A tipi | ODF |
Lehimleme için konektör C boyutu [inç] | 5/8 in |
Lehimleme için konektör C tipi | ODF |
Lehimleme için konektör E boyutu [inç] | 5/8 in |
Lehimleme için konektör E tipi | ODF |
Maks. test basıncı [bar] | 200 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 2716.6 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
Maks.DeltaP E-C bağlantısı [bar] | 20 bar |
Maks.DeltaP E-C bağlantısı [psig] | 290 psi |
MaksOPD [bar] | 90 bar |
MaksOPD [psig] | 1221 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Onay |
PED cURus |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -14 °F |
Parça Program adı | CTM |
Product Name Description | CTM Liquid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sıvı kapasitesi - Kütlesel debi [kg/sa] | 200 kg/h |
Sıvı kapasitesi - Kütlesel debi [lb/sa] | 441 lb/h |
Soğutucu akışkanlar | R744 |
Tip | CTM 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL onaylı soğutkanlar | R744 |
Yağ uyumluluğu |
POE PAG |
Ürün grubu | Multi ejectors |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -10 °C |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Akışkan sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -14 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Bakım yapılabilir | Multi Ejektör yedek parçalar |
Basınç aralığı kategorisi | Sıvı Ejektörü |
Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 100 % |
Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % |
Bağlantı malzemesi | Paslanmaz çelik |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ejektör malzemesi | Pirinç |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Alaşımı |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasite – Kütlesel debi [kg/sa] | 200 kg/h |
Kapasite – Kütlesel debi [lb/sa] | 441 lb/h |
Kaynaklama için konektör A boyutu [inç] | 1/2 in |
Kaynaklama için konektör C boyutu [inç] | 1/2 in |
Kaynaklama için konektör E boyutu [inç] | 1/2 in |
Konektör A fonksiyonu | Yüksek basınç girişi |
Konektör C fonksiyonu | Emme girişi |
Konektör E fonksiyonu | Sıvı deposu çıkışı |
Konektörler standart | EN 10220 |
Kütlesel debi Ejektör 1 [kg/sa] | 200 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 1 [lb/sa] | 441 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 2 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 2 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 3 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 3 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 4 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 4 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 5 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 5 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi Ejektör 6 [kg/sa] | 0 kg/h |
Kütlesel debi Ejektör 6 [lb/sa] | 0 lb/h |
Kütlesel debi koşulları |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Lehimleme için konektör A boyutu [inç] | 5/8 in |
Lehimleme için konektör A tipi | ODF |
Lehimleme için konektör C boyutu [inç] | 5/8 in |
Lehimleme için konektör C tipi | ODF |
Lehimleme için konektör E boyutu [inç] | 5/8 in |
Lehimleme için konektör E tipi | ODF |
Maks. test basıncı [bar] | 200 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 2716.6 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 140 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2030 psig |
Maks.DeltaP E-C bağlantısı [bar] | 20 bar |
Maks.DeltaP E-C bağlantısı [psig] | 290 psi |
MaksOPD [bar] | 90 bar |
MaksOPD [psig] | 1221 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Onay |
PED cURus |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -14 °F |
Parça Program adı | CTM |
Product Name Description | CTM Liquid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sıvı kapasitesi - Kütlesel debi [kg/sa] | 200 kg/h |
Sıvı kapasitesi - Kütlesel debi [lb/sa] | 441 lb/h |
Soğutucu akışkanlar | R744 |
Tip | CTM 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL onaylı soğutkanlar | R744 |
Yağ uyumluluğu |
POE PAG |
Ürün grubu | Multi ejectors |