Motorlu Vanalar

95 ürün gösterir

Motorlu valf, ICM 20-A

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Kv değeri [m³/sa]: 0.600

Motorlu valf, ICM 20-B

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Kv değeri [m³/sa]: 2.400

Motorlu valf, ICM 20-C

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Kv değeri [m³/sa]: 4.600

Motorlu valf, ICM 20-C

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Kv değeri [m³/sa]: 4.600

Motorlu valf, ICM 20-A

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 20.0, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 20.0, Kv değeri [m³/sa]: 0.600

Görüntüle: