SGP 22s I, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODM, 22.00 mm

014L0130

Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [mm]: 22.00

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.348 Kg
Net ağırlık 0.297 Kg
Volume 0.27 Liter
EAN 5702428845557

 

Ambalaj başına düşen miktar 28 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Bakır
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç] 7/8 in
Giriş boyutu [mm] 22 mm
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 52 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 754 psig
Nem göstergesi I göstergesi
Onay C UL US LISTELİ
EAC
Onay dosyası adı REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Product Name Description Sight glass
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'de R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'de R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
SCIP dosya no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R22
R290
R600
R600a
Tip SGP 22s I
UK RoHS compliance Out of scope
UL onay dosyası adı REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlar R22
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODM
Çıkış boyutu [inç] 7/8 in
Çıkış boyutu [mm] 22 mm
Ürün aksesuarları Numara
Ürün grubu Sight glasses

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality