Paket kontrolörü, AK-PC 551
Paket kontrolörü, AK-PC 551

080G0281

Fonksiyon: 2 Emme ve ortak Kondenser, Dijital girişler (DI) [adet]: 8, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 230, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.62 kg
Net ağırlık 0.51 kg
EAN 5702428843041

 

Ambalaj başına düşen miktar 12 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Analog girişler (Al) [adet] 8 pc
Analog çıkışlar (AO) [adet] 2 pc
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 230 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 230 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 110 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 110 V
Daha fazla bilgi Röleler 5,6 katı hal türü
Dijital girişler (DI) [adet] 8 pc
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 8 pc
Ekipman Konektörler dahil
Ekran - seçenek Önde Opsiyon: MMIGRS2
Fan kapasite kontrolü Kademe / Hız
Fan kontrol modu PI
Fonksiyon 2 Emme ve ortak Kondenser
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 10 W
İletişim tipi MODBUS
Kapasite kontrolü girişi Basınç/Sıcaklık
Kapasite kontrolü modu PI
Kompresör kapasite modu Kademe / Hız / PWM
Kompresör Sayısı maks. 8 pc
Kondenser kontrol tipi Basınç/Sıcaklık
Montaj yöntemi DIN Ray
Onay C UR US
CE
EAC
CMIM
Tip AK-PC 551
Uygulama alanı Kapasite kontrolü
Öndeki ekran EVET
Ürün adı Paket kontrolörü
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün Dili Hırvatça
Çekçe
Danca
Hollandaca
İngilizce
Fransızca
Almanca
Macarca
İtalyanca
Lehçe
Portekizce
Rusça
İspanyolca
Romania
Serbian
Turkish
Ürün grubu Kompresör/kondenser kontrolü
Ürün özellikleri Sesli Sinyal
Kompresör güvenliği
Deşarj gaz sıc. güvenliği
Fan güvenliği
Değişken kondenser basıncı
Isı geri kazanım fonksiyonu
Yüksek basınç güvenliği
Dahili LCD ekran
Yük azaltma
Düşük basınç güvenliği
Gece optimizasyonu
P0 optimizasyonu
Gerçek zamanlı saat
Emme gaz sıcaklığı güvenliği

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality