Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
22 ürün gösterir
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -3.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -4.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -11.8, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: -2.0, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -9.7, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -21.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
Tip: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: -10.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -16.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -19.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 15.2, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 9.0, Soğuk devreye sokma [°C]: 8.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: 0.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 10.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 5.2, Soğuk devreye sokma [°C]: -1.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000