Servis termostatı, B3
Servis termostatı, B3

077B7007

Tip: B3, Tip tanımlaması: Servis termostatı, Kullanıldığı ürün: Pasif alarmlı dondurucular, Sıcak devreye sokma [°C]: -10.0, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -17.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -34.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2300

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.15 kg
Net ağırlık 0.13 kg
EAN 5702424006600

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Kılcal boru uzunluğu [inç] 90.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 2300 mm
Kullanıldığı ürün Pasif alarmlı dondurucular
Onay CE
BEAB
C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Sıcak devreden çıkarma [°C] -17 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F] 1.4 °F
Sıcak devreye sokma [°C] -10 °C
Sıcak devreye sokma [°F] 14 °F
Sıcak sinyal farkı [°C] 4 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] -34.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F] -30.1 °F
Soğuk devreye sokma [°C] -24 °C
Soğuk devreye sokma [°F] -11.2 °F
Soğuk sinyal devreye sokma [°C] -19 °C
Tip B3
Tip tanımlaması Servis termostatı
Ürün adı Servis kiti
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality