Servis termostatı, B02
Servis termostatı, B02

077B7004

Tip: B02, Tip tanımlaması: Servis termostatı, Kullanıldığı ürün: Absorbsiyonlu soğutucular, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -1.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -11.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1500

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.14 kg
Net ağırlık 0.11 kg
EAN 5702424006587

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Kılcal boru uzunluğu [inç] 59.1 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1500 mm
Kullanıldığı ürün Absorbsiyonlu soğutucular
Onay CE
BEAB
C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Sıcak devreden çıkarma [°C] -1 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F] 30.2 °F
Sıcak devreye sokma [°C] 3.5 °C
Sıcak devreye sokma [°F] 38.3 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C] -11 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F] 12.2 °F
Soğuk devreye sokma [°C] -5.5 °C
Soğuk devreye sokma [°F] 22.1 °F
Tip B02
Tip tanımlaması Servis termostatı
Ürün adı Servis kiti
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality