B0
B0

077B0023

Tip: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: -10.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -16.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -19.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.08 kg
Net ağırlık 0.08 kg
EAN 5702424005191

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 pc
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg] 760 mmHg
Ayar konumu SICAK
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1000 mm
Onay BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Sıcak devreden çıkarma [°C] -16 °C
Sıcak devreye sokma [°C] -10.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] -26 °C
Soğuk devreye sokma [°C] -19.5 °C
Terminaller 6,3 X 0,8 MM ALL
Tip B0
Ürün adı Termostat
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services