Termostat, RT17
Termostat, RT17

017-511766

Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -50, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: -15, Sensör türü: Oda sensörü

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.91 kg
Net ağırlık 0.8 kg
EAN 5702428519199

 

Ambalaj başına düşen miktar 15 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Kontak sistemleri
Ekipman
Elektrik bağlantısı Vidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu 2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Dişi
Elektrik bağlantısı standardı DIN 40430
Elektrik özelliği standardı EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleri Kirlilik derecesi: 3
Nominal impuls gerilimi: 4 kV
Kısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleri Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2
Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2
Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
Fark tipi Ayarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] 5 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] 1.5 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] 7 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] 2.2 °C
Kontak değeri AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonu SPDT
Koruma sınıfı IP IP66
Maks. sensör sıcaklığı [°C] 100 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F] 212 °F
Onay CCC
CE
EAC
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Çin
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -58 °F
Resetleme fonksiyonu Otomatik
Sensör türü Oda sensörü
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] -15 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 5 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip RT17
Yük tipi Buhar Halde
Ürün adı Termostat
Ürün aksesuarları Anahtar aksesuarları
Ürün açıklaması Termostat
Ürün grubu Anahtarlar ve termostatlar
Ürün grubu adı RT termostat

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality