Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.16 Kg
Net ağırlık 1.042 Kg
Volume 2.403 Liter
EAN 5702422034971

 

Ambalaj başına düşen miktar 8 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Su valfi yedek parçaları
China RoHS compliance Out of scope
Dahil olan parçalar Kontol elemanı
Yay yuvası
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kılcal boru uzunluğu [mm] 5000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı 196 27/32 in
Kullanıldığı ürün WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Maks. sensör sıcaklığı [°C] 90 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F] 194 °F
Parça Program adı WVTS
Product Name Description Pilot for water reg. valve
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosyası ürün adı WVS/WVTS
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] 25 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 149 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] 77 °F
Tip WVTS
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün aksesuarları Genel aksesuarlar
Ürün grubu Water regulating valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality