Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 6.000 m³/h, EPDM
032U1261
Media recommendations: Water & Brine, Approval: PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Media recommendations: Water & Brine, Approval: PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Brüt ağırlık | 0.706 Kg |
Net ağırlık | 0.67 Kg |
Volume | 1.276 Liter |
EAN | 5702423011193 |
Brüt ağırlık | 0.706 Kg |
Net ağırlık | 0.67 Kg |
Volume | 1.276 Liter |
EAN | 5702423011193 |
Akış yönü | Tekli akış |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu | 1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Akışkan toleransı yorumları |
Nötr akışkan Buhar Maks 4 bar Sıcaklık: Bobine bağlı |
Akışkan önerileri | Water & Brine |
Aktüatör | B |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Açık |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı malzemesi | Pirinç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 6.95 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0.3 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 4.35 psi |
Fonksiyon | NC |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
Onay | PZH |
Orifis boyutu [mm] | 18 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
Parça Program adı | EV220B 6 - 22 |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi | EPDM |
SCIP dosya no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Tahmini açılma süresi, su [ms] | 200 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 500 ms |
Tip | EV220B |
Tip tanımlaması | EV220B 18 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yol sayısı | 2/2 |
Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
Özellik açıklaması | EV220B 18B G 34E NC000 |
Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |
Akış yönü | Tekli akış |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu | 1 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 212 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Akışkan toleransı yorumları |
Nötr akışkan Buhar Maks 4 bar Sıcaklık: Bobine bağlı |
Akışkan önerileri | Water & Brine |
Aktüatör | B |
Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Application | Açık |
Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
Bağlantı İç/Dış | İç |
Bağlantı malzemesi | Pirinç |
Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
Bağlantı tipi | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 6.95 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
Fark basınç [bar] [Min] | 0.3 bar |
Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
Fark basınç [psi] [Min] | 4.35 psi |
Fonksiyon | NC |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 6 m³/h |
Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
Onay | PZH |
Orifis boyutu [mm] | 18 mm |
Orifis boyutu oranı [inç] | 3/4 in |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
Parça Program adı | EV220B 6 - 22 |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Salmastra Malzemesi | EPDM |
SCIP dosya no. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Tahmini açılma süresi, su [ms] | 200 ms |
Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 500 ms |
Tip | EV220B |
Tip tanımlaması | EV220B 18 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yol sayısı | 2/2 |
Çalışma | Servo kontrollü (diyafram) |
Özellik açıklaması | EV220B 18B G 34E NC000 |
Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
Ürün grubu | Solenoid valves |