Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
5 ürün gösterir
Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 650 °C
Transmitter type: Galv. isolated, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperature range [°C]: -180 - 1372, Output signal [mA]: 4 - 20
Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Transmitter type: Standard, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Thermocouple: N/A, Temperature range [°C]: -200 - 850, Output signal [mA]: 4 - 20
Temperature sensor, MBT 9110, -50 °C - 200 °C
Transmitter type: Standard, high lid, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Thermocouple: N/A, Temperature range [°C]: -200 - 850, Output signal [mA]: 4 - 20
Temperature sensor, MBT 9110, -50 °C - 50 °C
Transmitter type: Standard in box, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Thermocouple: N/A, Temperature range [°C]: -200 - 850, Output signal [mA]: 4 - 20
Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transmitter type: Galv. isolated in box, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperature range [°C]: -180 - 1372, Output signal [mA]: 4 - 20