Temperature sensor, MBT 5111, 115 mm, NPT,1/4-18, ANSI/ASME B1.20.1

087U4211

Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Output signal: mV, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 2 pin

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.215 Kg
Net ağırlık 0.213 Kg
Volume 1.012 Liter
EAN 5702428930475

 

Ambalaj başına düşen miktar 10 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Pirinç
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Deutsch DT04
Elektrik bağlantısı boyutu 2 pim
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 260 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 500 °F
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Kablo tipi PFA TC, blendajlı
Kablo uzunluğu [inç] 7.87 in
Kablo uzunluğu [m] 0.2 m
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.24 in
Koruma borusu çapı [mm] 6 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 200 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 392 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 1/4-18
Proses bağlantısı malzemesi Pirinç
Proses bağlantısı standardı ANSI/ASME B1.20.1
Proses bağlantısı tipi NPT
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sensör elemanı standardı EN 60584-2
Sensör elemanı toleransı Sınıf 2
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 800 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 1472 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Termokupl 1 x NiCr-Ni, Tür K
Termokupl tasarım standardı EN 61515
Termokupl toleransı EN 60584-2 Class 2
Tip MBT 5111
Tip tanımlaması 00 MBT 5111-0101-0177-133-1
01 -0200-902-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 4.53 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 115 mm
Çıkış sinyali mV
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality