+ besleme |
Pim 1 |
+ çıkış |
Pim 3 |
- ortak |
Pim 2 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
85 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
185 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Ambalaj başına düşen miktar |
14 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık |
Numara |
Aşırı yük basıncı maks. [bar] |
8 bar |
Aşırı yük basıncı maks. [kPa] |
800 KPa |
Basınç aralığı [bar] [Maks.] |
2.5 bar |
Basınç aralığı [bar] [Min.] |
0 bar |
Basınç aralığı [kPa] [Maks] |
250 KPa |
Basınç aralığı [kPa] [Min] |
0 KPa |
Basınç aralığı [psi] [Maks] |
36.26 psi |
Basınç aralığı [psi] [Min] |
0 psi |
Basınç bağlantısı boyutu |
1/2 |
Basınç bağlantısı HEX [mm] |
27 mm |
Basınç bağlantısı standardı |
EN 837 |
Basınç bağlantısı tipi |
G |
Basınç Erkek/Dişi |
Erkek |
Basınç ünitesi referansı |
Gauge (relative) |
Besleme akımı maks. [mA] |
8 mA |
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] |
32 V |
Besleme voltajı [V] DC [Min] |
15 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Darbe sönümleyici |
No |
Doğruluk, maks. +/- FS [%] |
0.8 % |
Doğruluk, tipik +/- FS [%] |
0.3 % |
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Düşük Klipsleme Seviyesi |
0 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrik bağlantısı |
Angular connector |
Elektrik bağlantısı boyutu |
Pg 9 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi |
Erkek ve Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Gömme diyafram |
Numara |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kendinden emniyetli |
Numara |
Koruma sınıfı IP |
IP65 |
Onay |
ATEX |
Onay yorumları |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
85 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
185 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosyası ürün adı |
AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] |
80 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] |
0 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
176 °F |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
32 °F |
Tepki süresi maks. [ms] |
4 ms |
Tip |
MBS 33 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Uluslararası Ürün Numarası |
5702423062942 |
Yüksek Klipsleme Seviyesi |
11.5 |
Çıkış sinyali |
Voltage |
Çıkış sinyali [V] [Maks.] |
10 V |
Çıkış sinyali [V] [Min.] |
0 V |
Özellik açıklaması |
MBS 33-1415-A1AB08-0 |
Ürün grubu |
Sensors |