MBS 33, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
060G1259
Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: MBS 33-3035-A1AB08-0
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: MBS 33-3035-A1AB08-0
Brüt ağırlık | 0.233 Kilogram |
Net ağırlık | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423063024 |
Brüt ağırlık | 0.233 Kilogram |
Net ağırlık | 0.186 Kilogram |
Volume | 0.411 Liter |
EAN | 5702423063024 |
+ besleme | Pim 1 |
+ çıkış | Pim 3 |
- ortak | Pim 2 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık | Numara |
Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 200 bar |
Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 100 bar |
Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
Basınç aralığı [psi] [Maks] | 1450 psi |
Basınç aralığı [psi] [Min] | 0 psi |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27 mm |
Basınç bağlantısı standardı | EN 837 |
Basınç bağlantısı tipi | G |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
Besleme akımı maks. [mA] | 8 mA |
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] | 32 V |
Besleme voltajı [V] DC [Min] | 15 V |
China RoHS compliance | Yes |
Darbe sönümleyici | No |
Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.3 % |
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Düşük Klipsleme Seviyesi | 0 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Angular connector |
Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek ve Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gömme diyafram | Numara |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kendinden emniyetli | Numara |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Onay | ATEX |
Onay yorumları | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressure transmitter |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
Tip | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uluslararası Ürün Numarası | 5702423063024 |
Yüksek Klipsleme Seviyesi | 11.5 |
Çıkış sinyali | Voltage |
Çıkış sinyali [V] [Maks.] | 10 V |
Çıkış sinyali [V] [Min.] | 0 V |
Özellik açıklaması | MBS 33-3035-A1AB08-0 |
Ürün grubu | Sensors |
+ besleme | Pim 1 |
+ çıkış | Pim 3 |
- ortak | Pim 2 |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Ayarlanabilir sıfır noktası ve aralık | Numara |
Aşırı yük basıncı maks. [bar] | 200 bar |
Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 100 bar |
Basınç aralığı [bar] [Min.] | 0 bar |
Basınç aralığı [psi] [Maks] | 1450 psi |
Basınç aralığı [psi] [Min] | 0 psi |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
Basınç bağlantısı HEX [mm] | 27 mm |
Basınç bağlantısı standardı | EN 837 |
Basınç bağlantısı tipi | G |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
Basınç ünitesi referansı | Sealed gauge |
Besleme akımı maks. [mA] | 8 mA |
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] | 32 V |
Besleme voltajı [V] DC [Min] | 15 V |
China RoHS compliance | Yes |
Darbe sönümleyici | No |
Doğruluk, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Doğruluk, tipik +/- FS [%] | 0.3 % |
Doğrusalsızlık BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Düşük Klipsleme Seviyesi | 0 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Angular connector |
Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek ve Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gömme diyafram | Numara |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kendinden emniyetli | Numara |
Koruma sınıfı IP | IP65 |
Onay | ATEX |
Onay yorumları | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressure transmitter |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dosyası ürün adı | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 15 V |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Maks] | 80 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
Telafili sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
Tepki süresi maks. [ms] | 4 ms |
Tip | MBS 33 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uluslararası Ürün Numarası | 5702423063024 |
Yüksek Klipsleme Seviyesi | 11.5 |
Çıkış sinyali | Voltage |
Çıkış sinyali [V] [Maks.] | 10 V |
Çıkış sinyali [V] [Min.] | 0 V |
Özellik açıklaması | MBS 33-3035-A1AB08-0 |
Ürün grubu | Sensors |