Thermostat, KP62
060L110666
Temperature range [°C]: -30 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Room sensor, Enclosure rating IP: IP30
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Temperature range [°C]: -30 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Room sensor, Enclosure rating IP: IP30
Brüt ağırlık | 0.336 Kg |
Net ağırlık | 0.272 Kg |
Volume | 0.62 Liter |
EAN | 5702428014533 |
Brüt ağırlık | 0.336 Kg |
Net ağırlık | 0.272 Kg |
Volume | 0.62 Liter |
EAN | 5702428014533 |
Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 400 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark tipi | Ayarlanabilir |
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks] | 7 K |
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min] | 1.5 K |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 7 °C |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 1.5 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks] | 23 K |
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min] | 6 K |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 23 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 6 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontak değeri |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP30 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 120 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 248 °F |
Onay |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Çin UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 150 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
SCIP dosya no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
Sensör türü | Oda sensörü |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Tip | KP62 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL onay dosyası adı | E31024 |
Yük tipi | Buhar |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Termostat |
Ürün grubu | Switches and thermostats |
Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 400 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark tipi | Ayarlanabilir |
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks] | 7 K |
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min] | 1.5 K |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 7 °C |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 1.5 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks] | 23 K |
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min] | 6 K |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 23 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 6 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontak değeri |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP30 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 120 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 248 °F |
Onay |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Çin UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 150 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
SCIP dosya no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
Sensör türü | Oda sensörü |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
Tip | KP62 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL onay dosyası adı | E31024 |
Yük tipi | Buhar |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Termostat |
Ürün grubu | Switches and thermostats |