The Product Store will not be available due to system upgrade from 23.01.2021 2.00AM CET to 24.01.2021 8.00 PM. Please contact your local customer service for any support during this period. We apologize for any inconvenience this might cause!
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
19 ürün gösterir
Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.0 - 58.0, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç Erkek/Dişi: Erkek
Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 6.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.0 - 87.0, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç Erkek/Dişi: Erkek
Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 1.50 - 11.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 22.0 - 159.0, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç Erkek/Dişi: Erkek
Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.3 - 58.0, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç Erkek/Dişi: Erkek
Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 6.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.3 - 87.0, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç Erkek/Dişi: Erkek