MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Brüt ağırlık | 0.5 kg |
Net ağırlık | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Brüt ağırlık | 0.5 kg |
Net ağırlık | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Muhafaza | (S3) Kasa boyutu 3 |
/Seri | (6) 600 Serisi |
/Muhafaza | (S3) Kasa boyutu 3 |
/Seri | (6) 600 Serisi |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |