137H8082
NXP11806-A0T0IWG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1180 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
64 Sıvı soğutmalı kasa
B Slot: 2RO(NO/NC)
Model Koduna göre diğer seçenekler
VACON® NX hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı sürücü serisi, geniş bir yelpazeye yayılan zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır.
0,55 kW-5,3 MW güç aralığında duvara monte sürücüleri, panolu sürücüleri ve sistem sürücülerini içermektedir.
Sıvı soğutmalı çeşitler, hava kalitesinin kritik, alanın kısıtlı ve verimli ısı aktarımının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
VACON® NX sürücüler, hem tek milli makinelerde hem de sürücü sistemlerinde maksimum motor kontrol performansı ve dinamikleri sağlar.
Yapılandırılabilir I/O ve haberleşme protokolleriyle tüm bağlantı ihtiyaçları karşılanabilir. Sürücü işlevlerini maliyet tasarrufları ve daha derin makine entegrasyonu elde etmek için özelleştirebilirsiniz.