137H1981
NXA11505-A0T02SG-ANB1D7E9C3+MASG+ARFIFF03
Vacon Etkin Ön Uç Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: Hat voltajı ölçümü
D Slot: (E9) 2-portlu ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
B Slot: 6 programlanabilir DI/DO
Model Koduna göre diğer seçenekler
VACON® NX hava soğutmalı ve sıvı soğutmalı sürücü serisi, geniş bir yelpazeye yayılan zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır.
0,55 kW-5,3 MW güç aralığında duvara monte sürücüleri, panolu sürücüleri ve sistem sürücülerini içermektedir.
Sıvı soğutmalı çeşitler, hava kalitesinin kritik, alanın kısıtlı ve verimli ısı aktarımının gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
VACON® NX sürücüler, hem tek milli makinelerde hem de sürücü sistemlerinde maksimum motor kontrol performansı ve dinamikleri sağlar.
Yapılandırılabilir I/O ve haberleşme protokolleriyle tüm bağlantı ihtiyaçları karşılanabilir. Sürücü işlevlerini maliyet tasarrufları ve daha derin makine entegrasyonu elde etmek için özelleştirebilirsiniz.