Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
2 ürün gösterir
NXI06505-A0T0ISG-A1A200B5E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Evirici Ünitesi
380-500 Vac, 650 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2 portlu ethernet
Manual: İngilizce
2xKasa 10 INU
Other options according to Model code
NXI11505-A0T0ISG-A1A200B5C3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Evirici Ünitesi
380-500 Vac, 1150 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Fren Yok
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Kart yok
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: İngilizce
Kasa 13 INU
Other options according to Model code