AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

134G9543

AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

Model kodu: AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 575 kg
Net ağırlık 453 kg
Volume 0 l
EAN 5710107644896

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu AAF Gelişmiş Aktif Filtre AAF
VLT serisi 006 006
Akım Oranı A310 310Amp düzeltme
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380-480 VAC
Muhafaza E21 IP21/ Tip 1
RFI Filtresi H4 RFI Sınıfı A1
Fren - Güvenli Duruş X Fren kesici yok
Ekran G Grafik Denetim Panosu
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu 3 Şbk Bağl. Kesme + Sigorta
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 seçenekleri MCO CF Etkin Filtre Kartı
C1 seçenekleri X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu D0 24V Yedek
Kasa Boyutu E1 (E1) E1 Kasa
Tür Kodu Parça 1 AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Tür Kodu Parça 2 BXCFXXXD0
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 575
Hes. Net Ağ. [kg] 453
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Modelkodu02 BXCFXXXD0
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality