FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H3620

Frekans Knvertörü
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
30 kW / 40 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Yük Paylaşımı
Son sürüm std. yazılım
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
Kasa Boyutu: B4
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 23.5 kg
Net ağırlık 22.43 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427539235

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Nominal güç P30K 30 kW / 40 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 380 - 500 VAC
Koruma Sınıfı E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu D Yük Paylaşımı
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B4 B4
Tip Kodu FC-302P30KT5E20H1BGC
Tip Kodu Kısım 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Power 180% (HO) [KW] NV
Güç 160% NV
Güç 150% 30
Güç 110% 37
Yükseklik 520,0
Yükseklik NV
Genişilk 230,0
Derinlik 242,0
AB opsiyonu ile Derinlik 242,0
KVA 42.3
Power Loss NO [W] 698
Power Loss NO [W] 698
Power Loss HO [W] 570
Power Loss HO [W] 570
Continuous Current (NO) [A] 73
Intermittent Current (NO) [A] 80.3
Continuous Current (NO) [A] 65
Intermittent Current (NO) [A] 71.5
Continuous Current (HO) [A] 61
Intermittent Current (HO) [A] 91.5
Continuous Current (HO) [A] 52
Intermittent Current (HO) [A] 78
Calculated Gross Weight [kg] 22.8
Calculated Net Weight [kg] 22.5
Material Gross Weight 23.5
Material Net Weight 22.43
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelcode01 FC-302P30KT5E20H1BGC
Modelcode02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services