134U7730
Frekans Knvertörü
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Trifaz 380-480 VAC
IP20 / Şasi, EMC Kat C1(200V)/C2(400V)
Fren kesici, Ekran yok
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Entegre PROFINET
Kasa Boyutu: K1
Model Koduna göre diğer seçenekler
Yiyecek ve içecek, malzeme işleme ve proses endüstrilerinde makine üreticileri için hassas ve verimli motor kontrolü için VLT® Midi Drive idealdir. Sürücü, kontrol performansı, işlevsel güvenlik ve esnek haberleşme protokolleri konularında güçlü özelliklere sahiptir. VLT® Midi Drive, VLT® 2800 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Dış boyutları, konektörleri, kablo uzunlukları ve kurulum yazılımı araçları kurulu bir sürücü panelini kolayca güçlendirmenizi sağlar.
Not: FC 280 bir LCP ekranı veya Memory Module içermez. VLT 2800 için LCP, Memory Module ve montaj adaptörü plakalarını aksesuar olarak ayrıca sipariş edin.