FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3238

Frekans Knvertörü
FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
4,0 kW / 5,5 HP, Trifaze
380 - 480 VAC, IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici +Güvenli duruş
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 5.3 kg
Net ağırlık 4.71 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427428874

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seri 102 102
Güç Değeri P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 4 380 - 480 VAC
Muhafaza E20 IP 20 / Şasi
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş U Fren kesici +Güvenli duruş
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB C Kaplamalı PCB
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu A2 A2
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Tür Kodu Parça 1 FC-102P4K0T4E20H1UGC
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Güç %110 (NO) [KW] 4
Yükseklik [mm] 268,0
Genişlik w/C opsiyonu yok[mm] 90,0
İki C opsiyonla genişlik [mm] 150,0
Derinlik [mm] 205,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 220,0
kVA 6.93
Güç Kaybı NO [W] 124
Güç Kaybı NO [W] 124
Sürekli Akım (NO) [A] 10
Kesintili Akım (NO) [A] 11
Sürekli Akım (NO) [A] 8.2
Kesintili Akım (NO) [A] 9.02
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 5.2
Hes. Net Ağ. [kg] 4.9
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-102P4K0T4E20H1UGC
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality